我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器型号命名规则是怎样的?

问题描述:
ATV320变频器型号命名规则是怎样的?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器命名规则,以ATV320U22N4C举例:

ATV 变频器
320 产品系列
U U:*X0.1 <10KWD:*X1 ≥10KW
22

U- 02:0.18KW;04:0.37KW;06:0.55KW;07:0.75KW;11:1.1KW;15:1.5KW;22:2.2KW;30:3KW;40:4KW;55:5KW;75:7.5KW

D-11:11KW;15:15KW;

N4

动力部分电源

M2 单相 交流200V(200-240V AC)

M3 三相 交流200V(200-240V AC)

N4 三相 交流400V(380-500V AC)

S6 三相 交流600V(525-600V AC)

C

产品规格:

B是书本型 、 C是紧凑型、 W是IP66主体、 WS是IP65带有TeSys Vario负荷开关