我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M580系列PLC应用程序代码执行性能如何?
问题描述:
M580系列PLC应用程序代码执行性能如何

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

下表显示了每个 M580 独立 (BMEP58 ...) 和 Hot Standby (BMEH58...) CPU 的应用程序代码的性能:

型号 BMEP58 .../BMEH58 ...
1020(H) 2020(H) 2040(H) 3020 3040 4020 4040(C) 5040(C) 6040(C)
布尔应用程序执行速度 (Kinst/ms) 10 10 10 20 20 40 40 50 50
典型执行速度 (Kinst/ms) 7.5 7.5 7.5 15 15 30 30 40 40
Kist/ms: 每毫秒 1,024 条指令
典型执行速度保留 65% 布尔指令 + 35% 定点运算。