我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器漏电模块的安装尺寸是多少?
问题描述:
NSX塑壳断路器漏电模块的安装尺寸是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

由于漏电模块和本体安装之后有重叠的部分,所以单独看漏电模块的安装尺寸实际用途不大。

NSX100~250,断路器高度161mm,安装漏电模块之后,宽度和深度不变,高度会增加A6-161=75mm;

NSX400~630,断路器高度255mm,安装漏电模块之后,宽度和深度不变,高度会增加A6-161=100mm;

具体安装尺寸如下图所示: