我们今天能为您提供什么帮助?

塑壳断路器NSX 1P和2P交直流通用的分断能力是多少?

问题描述:
塑壳断路器NSX 1P和2P交直流通用的分断能力是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

塑壳断路器NSX 1P和2P是交直流通用的,对应交流和直流的分断能力分别为:

1P: AC220/240V: F: 18kA, N: 25kA, M: 40kA;

DC250V: F: 36kA, N: 50kA, M: 85kA。

2P: AC220/240V: F: 36kA, M: 85kA, S: 100kA;

AC380/440V: F: 18kA, M: 25kA, S: 70kA;

AC600/690V: F: 5kA, M: 8kA, S: 10kA;

DC500V: F: 36kA, M: 85kA, S: 100kA。