M241控制器支持的HSC(高速计数器)和PTO(脉冲串输出)通道最大数量是多少?
问题描述:
M241控制器支持的HSC(高速计数器)和PTO(脉冲串输出)通道最大数量是多少?所属产品线:
Modicon M241解决方法:
M241 逻辑控制器支持以下专用功能:
| 专用功能类型 | 描述 | |
| 计数器 | HSC Simple | HSC 功能可以通过连接到快速或常规输入的传感器、开关等等来执行脉冲的快速计数。连接到常规输入的 HSC 功能运行的最高频率为 1 kHz。连接到快速输入的 HSC 功能运行的最高频率为 100/200 kHz。 |
| HSC Main 单相 | ||
| HSC Main 双相 | ||
| 频率计 | ||
| 周期计 | ||
| 脉冲发生器 | PTO | PTO 功能提供了 2 个脉冲输出通道,以在开放回路模式下控制独立线性单轴步进器或伺服驱动器。 |
| 连接到常规晶体管输出的 PTO 功能运行的最高频率为 1 kHz。 | ||
| PWM | PWM 功能可以在专用输出通道上生成具有可变占空比的方波信号。 | |
| 连接到常规晶体管输出的 PWM 功能运行的最高频率为 1 kHz。 | ||
| 频率发生器 | 频率发生器功能可以在专用输出通道上生成具有固定占空比 (50%) 的方波信号。 | |
| 连接到常规晶体管输出的频率发生器功能运行的最高频率为 1 kHz。 | ||
M241可配置的专用功能的最大数量取决于以下因素:
- 逻辑控制器型号。
- 专用功能类型以及所配置的可选功能的数量。
- 可用 I/O 的数量。
取决于逻辑控制器型号的专用功能最大数量如下表所示:

可能的专用功能最大数量还进一步受到每个专用功能所用的 I/O 数量限制。
配置示例:
- 4 PTO(*) + 14 HSC Simple(24 I/O 控制器型号上)
- 4 FreqGen(*) + 16 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
- 4 HSC 主单相 + 10 HSC Simple(24 I/O 控制器型号上)
- 4 HSC 主双相 + 8 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
- 2 PTO(*) + 2 HSC 主单相 + 14 HSC Simple(40 I/O 控制器型号上)
(*)注释:没有配置可选 I/O。
专用功能的性能受到所使用的 I/O 限制:
- 具有快速输入的 HSC:100 kHz/200 kHz
- 具有常规输入的 HSC:1 kHz
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。