ATS480替代ATS48软起动器后有什么差异?
问题描述:
ATS48软起动器与ATS480软起动器有什么区别?所属产品线:
ATS480软起动器; ATS48软起动器解决方法:
同等功率的ATS480软起动器在功能上可以替代ATS48软起动器,且安装尺寸一致;
差异如下:
| ATS48 | ATS480 | ||
| 安装 | 搬运方式 | 相同 | |
| 重量 | 相同 | ||
| 最小间隙 | 相同 | ||
| 最大角度 | 相同 | ||
| 安装方案 | 相同(包括安装孔、直径、位置和安装螺钉) | ||
| 尺寸 | 宽度和高度相同,深度有差异 (具体深度差异详见替换手册) | ||
| 远程安装套件 | VW3G48101 | VW3A1114+VW3A1104R** 安装孔的数量和直径不同 | |
| 接线 | 电源和接地接线 | 相同 | |
| 电源端子 | 相同 | ||
| 控制电压 | ATS48***Y:110...230 Vac ATS48***Q:220...415 Vac | ATS480:110...230 Vac | |
| 输出继电器 | 电压最大400 Vac | 电压最大230 Vac | |
| 附件 | 不通用,具体选型参照ATS480选型样本 | ||
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。