RM22UA33MR控制继电器的尺寸是多少,工作环境温度和贮存温度分别是多少?
问题描述:
RM22UA33MR控制继电器的尺寸是多少,工作环境温度和贮存温度分别是多少?所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
RM22UA33MR控制继电器的尺寸是:宽度22.9mm;高度90mm;深度79.5mm。请见附件截图:
RM22UA33MR控制继电器的工作环境温度为:
额定电源电压工频为60HZ时为-20…50 °C
额定电源电压工频为50HZ时为-20…60 °C
RM22UA33MR控制继电器的贮存温度为:-40…70 °C
是否有帮助?