我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340的电压和功率范围?
问题描述:
ATV340的电压和功率范围?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:


ATV340系列变频器涵盖的电机额定功率值为0.75 kW至75 kW重载。

有2种产品类型,即模块式和以太网型产品:

1、380 V…480 V三相,重载0.75 kW至22 kW涵盖模块版类型,型号"N4"结尾

例如:ATV340U07N4至ATV340D22N4

2、380 V…480 V三相,重载0.75 kW至75 kW涵盖以太网版类型,型号"N4E"结尾

例如:ATV340U07N4E至ATV340D75N4E