我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340系列变频器模拟量输入的阻抗和分辨率分别是多少?

问题描述:
ATV340系列变频器模拟量输入阻抗值和分辨率的介绍

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

对于变频器ATV340U07N4(E)- ATV340D22N4(E) 机架尺寸:

AI1 配置为电流 : 0...20 mA, 端口阻抗为 250 Ω, 分辨率 12 bits

AI1 配置为电压 : 0...10 V 直流, 端口阻抗为 30 k Ω, 分辨率 12 bits

AI2 配置为电压 : - 10...10 V 直流, 端口阻抗为 20 k Ω, 分辨率 12 bits

对于变频器ATV340D30N4E及以上机架尺寸:

AI1, AI3  配置为电流 : 0...20 mA, 端口阻抗为 250 Ω, 分辨率 12 bits

AI1, AI3 配置为电压 : 0...10 V 直流, 端口阻抗为 31.5 k Ω, 分辨率 12 bits

AI2 配置为电压 : - 10...10 V 直流, 端口阻抗为 31.5 k Ω, 分辨率 12 bits