RM35JA32MW与RM35JA32MR的区别有哪些?
问题描述:
RM35JA32MW与RM35JA32MR的区别对比所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
RM35JA32MW与RM35JA32MR的区别对比见下表
| 型号 | RM35JA32MW | RM35JA32MR |
| 功能 | 过流或欠流检测 | 过流或欠流检测、带窗口模式的过流或欠流检测 |
| 断开容量 | 1250VA | 2000VA |
| 最大开关电流 | 5A AC/DC | 8A AC |
| 最大开关电压 | 250V AC/DC | 250V AC |
| 平均功耗 | ≤ 0.6 W DC | 1.5 W DC |
| 常规热电流 | 5A | 8A |
| 测量周期 | ≤30 ms 以真有效值rms测量 | 100 ms 以真有效值rms测量 |
| 滞后值 | 5...50 % 可调阈值 | 5…50 % 可调阈值设置适用过流或欠流监测 3 % 固定值适用于窗口模式 |
| 过电压类别 | III 符合 IEC 60664-1 | III 符合 UL 508 III 符合 IEC 60664-1 |
| 机械寿命 | 30000000 次 | 10000000 次 |
| 符合标准 | EN/IEC 60255-6 | EN/IEC 60255-1 |
| 操作温度 | -20...50 °C | -20...50°C在60Hz-20...60 °C 在 50 Hz AC/DC |
| 相对湿度 | 95 % 在 55 °C 符合 IEC 60068-2-30 | 93...97 % 在 25...55 °C 符合 IEC 60068-2-30 |
| 适用类别 | AC-12 符合 IEC 60947-5-1 AC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-14 符合 IEC 60947-5-1 AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-12 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 DC-14 符合 IEC 60947-5-1 | AC-1 符合 IEC 60947-4-1 DC-1 符合 IEC 60947-4-1 AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 |
| 产品认证 | CSA C-Tick GL GOST UL | China RoHS CE RCM GL UL CCC CSA EAC |
| 抗震动 | 0.35 mm (f = 5...57.6 Hz) 符合 IEC 60068-2-61 gn (f = 57.6...150 Hz) 符合 IEC 60255-21-1 | 0.075 mm (f = 10...58.1 Hz) (非运行期间) 符合IEC 60068-2-6 1 gn (f = 10...58.1 Hz) (非运行期间) 符合IEC 60068-2-6 0.035 mm (f = 58.1...150 Hz) (运行期间) 符合IEC 60068-2-6 0.5 gn (f = 58.1...150 Hz) (运行期间) 符合 IEC60068-2-6 |
| 抗冲击 | 15 gn 持续时间 11 ms 符合 IEC 60255-21-1 | 15 gn 持续时间11 ms (非运行期间) 符合 IEC 60068-2-27 5 gn 持续时间 11 ms (运行期间) 符合 IEC 60068-2-27 |
| 绝缘测试电压 | 2 kV AC 50 Hz, 1 min 符合 IEC 60255-5 2 kV AC 50 Hz, 1 min 符合 IEC 60664-1 | 2.5 kV f持续时间 1 min AC 50 Hz 符合 IEC 60255-27 |
是否有帮助?