EasyPact TVS、EasyPact D3N、EasyPact TVR系列接触器的型号命名规则是什么?
问题描述:
EasyPact TVS、EasyPact D3N、EasyPact TVR系列接触器的型号命名规则是什么?所属产品线:
EasyPact TVR接触器; EasyPact D3N 接触器; EasyPact TVS接触器解决方法:
以下是EasyPact TVS、EasyPact D3N、EasyPact TVR系列接触器的型号命名规则:
① 接触器产品
② 1:单个接触器
③ E:EasyPact TVS系列 N:EasyPact D3N系列 R:EasyPact TVR系列
④ 主回路用于AC-3负载、电压380V下的最大工作电流,06即6A,09即9A,12即12A...
⑤ 自带辅助触点数量 10:1常开 01:1常闭 省略:根据完整型号来确定自带辅助触点数量
⑥ 线圈电压等级 B:24V CC:36V E:48V F:110V M:220V
P:230V U:240V Q:380V V:400V R:440V
⑦ 7:交流线圈,频率50/60Hz 6:交流线圈,频率60Hz 5:交流线圈,频率50Hz
⑧ EasyPact TVS、D3N、TVR系列接触器的型号以N结尾
是否有帮助?