问题描述:
TM200的 DC电源特性?所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器解决方法:
| 特性 | 值 |
| 额定电压 | 24Vdc |
| 电源电压分为 | 20.4...28.8Vdc |
| 电源中断时间 | 20.4Vdc 时 2毫秒 |
| 最大突破电流 | 25℃时,最大35A |
| 最大功耗 | 带有16路I/O 15.5W 带有24路I/O 16W 带有40路I/O 18W |
| 隔离 | DC电源与内部逻辑之间 500Vac/800Vdc DC电源与PE之间 500Vdc |
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
| 特性 | 值 |
| 额定电压 | 24Vdc |
| 电源电压分为 | 20.4...28.8Vdc |
| 电源中断时间 | 20.4Vdc 时 2毫秒 |
| 最大突破电流 | 25℃时,最大35A |
| 最大功耗 | 带有16路I/O 15.5W 带有24路I/O 16W 带有40路I/O 18W |
| 隔离 | DC电源与内部逻辑之间 500Vac/800Vdc DC电源与PE之间 500Vdc |
是否有帮助?