我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器主回路电源端子宽度和最大可用母排宽度是多少?

问题描述:
LC1G接触器自带的母排宽度和最大使用母排宽度是多少?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器主回路电源端子宽度和最大可用母排宽度如下:

TeSys Giga 型号规格 中国版LC1G205-LC1G245 中国版LC1G300-LC1G475 中国版LC1G620
全球版LC1G115-LC1G225 全球版LC1G265-LC1G500 全球版LC1G630-LC1G800
主回路电源端子宽度 18mm 30mm 48mm
最大可用母排宽度(下图A) 25mm 32mm 50mm