NSX断路器标配的固定螺栓(螺丝)尺寸大小及数量是多少?
问题描述:
NSX断路器标配的固定螺栓(螺丝)尺寸大小及数量是多少?所属产品线:
Compact NSX; Compact NSXm解决方法:
NSX断路器标配的固定螺栓(螺丝)尺寸大小及数量如下表所示:
| 系列 | 极数 | 螺栓规格 | 数量 |
| NSXm | 3P | M4X70 | 2 |
| 4P | M4X70 | 2 | |
| NSX100/160/250 | 3P | M5X70 | 2 |
| 4P | M5X70 | 4 | |
| NSX400/630 | 3P | M5X85 | 4 |
| 4P | M5X85 | 4 | |
| NSX800 AC | 3P | M5X45 | 4 |
| 4P | M5X45 | 6 |
是否有帮助?