P3保护如何实现遥控,遥控的报文是多少?
问题描述:
P3保护如何实现遥控,遥控的报文是多少?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
P3保护满足遥控的条件:
1、断路器关联了控制对象(Obj);
2、输出矩阵中,对象关联了用于合闸和分闸的开出(DO),
3、P3保护处于远方状态模式。
下面以控制对象1为例,具体的报文示例如下(利用06功能码,写位操作):
分闸选择报文:Tx:01 06 09 CB 00 01 3A 68
分闸执行报文:Tx:01 06 09 CD 00 01 DA 69
合闸选择报文:Tx:01 06 09 CC 00 01 8B A9
合闸执行报文:Tx:01 06 09 CD 00 01 DA 69
注意:P3保护中40开头的地址,实际的通信地址是减去基地址400001。
是否有帮助?