我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RXG系列继电器线圈功耗是多少?
问题描述:
RXG系列继电器线圈功耗是多少?

所属产品线:
电磁式继电器及固态继电器

解决方法:

以下是RXG系列继电器线圈的功耗参数:

平均功耗 瞬时启动功耗
RXG*RD 0.49W 2.4W
RXG*JD 0.49W 2.4W
RXG*BD 0.55W 2.7W
RXG*ED 0.55W 2.7W
RXG*ND 0.55W 2.7W
RXG*FD 0.55W 2.7W
RXG*B7 0.70VA 3.4VA
RXG*E7 0.70VA 3.4VA
RXG*M7 0.96VA 4.7VA
RXG*F7 0.96VA 4.7VA
RXG*P7 0.96VA 4.7VA