问题描述:
MTZ空气断路器如何选择相间隔板?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ选择相间隔板参考下表:
| MTZ1 06-16 | 固定式 | 前连接 | (每台两组) LV833648SP (3件) |
| 后连接 | (每台两组) LV833648SP (3件) | ||
| 抽屉式 | 前连接 | 无 | |
| 后连接 | (每台一组) LV833768SP (3件) | ||
| MTZ2 08-32 | 固定式 | 前连接 | 无 |
| 后连接 | (每台一组) LV848599SP (3件) | ||
| 抽屉式 | 前连接 | 无 | |
| 后连接 | (每台一组) LV848600SP (3件) | ||
| MTZ2 40 | 固定式 | 水平后连接 | 无 |
| 垂直后连接 | (每台一组) LV848599SP (3件) | ||
| 抽屉式 | 水平后连接 | 无 | |
| 垂直后连接 | (每台一组) LV848600SP (3件) | ||
| MTZ3 | 固定式 | 无 | |
| 抽屉式 | (每台一组) LV848600SP (3件) | ||
是否有帮助?