我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480与ATS48软起动器的电压有什么区别?

问题描述:
ATS480与ATS48软起动器的电压有什么区别?

所属产品线:
ATS480软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS480与ATS48软启动器电压区别具体如下:

系列 型号 主回路电压 CL1-CL2控制电压 R继电器最高电压
ATS480 ATS480*Y 交流208-690V 交流110-230 V 交流230V
ATS48 ATS48*Q 交流230-415V 交流220-415 V 交流400V
ATS48*Y 交流208-690V 交流110-230 V
说明 电压要求: +10% - 15%, 50/60 Hz