LXM18系列伺服驱动器220Vac电源电压范围和容差是多少?
问题描述:
LXM18系列伺服驱动器220Vac电源电压范围和容差是多少?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
LXM18系列伺服驱动器220Vac电源电压范围和容差是:
LXM18( 0.1---1.5KW ):单相电源电压:220Vac, 200Vac -15%...240Vac +10%
LXM18 (2--------3KW):三相电源电压:220Vac, 200Vac -15%...240Vac +10%
是否有帮助?