变频器与软起动器

探索我们广泛的 Altivar 变频器与软起动器 系列,专为提供高达 20 兆瓦的可靠的电机控制解决方案而定制。从现货到定制解决方案,我们的低压变频器、软起动器、中压变频器、软起动器 和电机控制软件以及传统变频器均按照最高质量标准制造,确保在众多应用(如流程工业、机械和楼宇)中实现无缝集成。什么是变频器 变频器(VSDs)在调节从电源到过程的能量流方面起着关键作用。这些变频器位于电源和电机之间,控制传输到电机的功率,优化运行效率和能耗。低压变频器 Altivar 过程控制:专为工业物联网而设计,在水和污水处理、采矿和冶金、化工油气、食品和饮料、船舶和起重等各个领域提供具有内置智能的连接功能。Altivar 机器控制:与一系列机器无缝集成,适用于起重、起重机、泵、风扇、输送机、纺织、物料搬运、搅拌机、包装和压缩机。Altivar 楼宇应用:专为楼宇中的暖通空调应用而定制,为泵、风扇、压缩机等提供可靠性、紧凑性和高效率。特定行业变频器:紧凑、可靠、高效且互联,满足太阳能和电梯操作等专业应用的需求。软起动器 提供电机的渐进斜坡上升,有效减轻机械冲击并降低电气峰值需求。从 3 安到 1200 安,这些具有扭矩控制和通信功能的功能丰富的起动器是各种商业和工业应用的理想选择。

中压变频器:为工业物联网设计,用于提高运营效率、盈利能力和能源管理,特别适用于采矿和矿业、化工油气、水和污水处理以及发电等领域。

传统变频器:多年来满足特定行业需求,并持续进行生命周期管理、服务和备件供应,以优化运营费用并延长已安装基础的使用寿命。

在选择 变频器与软起动器 时需要帮助?

使用这一易于操作的选择器可找到适合您需求的理想产品。

施耐德电气机械设备专用变频器集合,包括Altivar系列产品,专为工厂自动化设备设计

了解 Altivar HVAC 变速驱动器,该产品专为优化建筑内暖通空调 (HVAC) 设备的运行及管理而设计。它们在泵(辅助泵、变速主泵、增压泵)、风机(空气处理机组、新风与排风风机、冷凝器风机)以及压缩机(冷水机组、屋顶机组、热泵)等应用中,均能提供可靠性、安全性、高效性及快速部署的优势。

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 开发者社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
  • 科普文章
  • 隐私政策
  • Cookie声明
  • 使用条款
  • 更改您的 cookies 设置
  • 支持中心热线 4008101315
  • 京ICP备05053940号