可编程逻辑控制器

Modicon PLC(可编程逻辑控制器)和 PAC(可编程自动化控制器)以可持续、灵活、高效和受保护的方式控制和监控工业运行。我们的 PLC 和 PAC 提供边缘技术,并通过以太网连接、内置网络安全以及处理大数据分析所需的处理能力对其进行增强,以防止联网工业资产、跨设备或云端出现新的漏洞。

在选择 可编程逻辑控制器 时需要帮助?

使用这一易于操作的选择器可找到适合您需求的理想产品。
Modicon PLC

Modicon PLC 配置器

轻松快速选择合适的PLC和I/O。在项目设计和实施过程中节省时间。

使用 Modicon PAC 控制器,确保您的工厂设备能够长期稳定运行。我们提供的控制器系列具有各种高级功能,兼具高性能和可扩展性,适用于各种规模的自动化流程。Modicon PAC 控制器还具有冗余功能、功能安全、原生集成以太网、内置网络安全,此外,所有 PAC 控制器都使用相同的编程软件。