继电保护 - 按系列

我们的保护继电器可为电网中的任何资产提供领先、可靠的保护和控制。最新的 PowerLogic 和 Easergy 保护继电器可为您的电网提供全面的安全性和可靠性,从过流和电弧保护到电机(电动机、发电机、变压器)和配电/输电线路的距离和差动保护。我们的产品系列采用 IEC 61850 等先进通信技术和符合 IEC 62443 标准的不同级别网络安全功能,为您提供坚实的保护,让您安心保护电网。

资产过时评估

获取有关设备的可行洞察,显著提升设备性能。