不间断电源 (UPS)

UPS,即不间断电源,是一种在停电或电源波动时为电气系统提供备用电源的设备。它有助于确保不间断运行,并保护敏感设备免受潜在损害。我们提供不同类型的 UPS,满足各种需求,详细信息如下。

  • 家庭和办公室中的 UPS
  • 数据中心中的 UPS
  • UPS 管理软件

家庭和办公室中的 UPS

不间断电源(UPS)对家庭、办公室和企业大有裨益。它确保即使在停电或电源波动时也能持续供电。这对于计算机、Wi-Fi 路由器和销售点(POS)设备等敏感电子设备至关重要。通过提供可靠的电池备份,UPS 可保护您的设备免受突然的电源中断,防止数据丢失、系统崩溃和对硬件的潜在损坏。UPS 还为您提供充足的时间来保存工作、关闭设备,并帮助保护有价值的数据。凭借其紧凑的设计和易于安装的特点,UPS 是保持不间断生产力和安心的必要投资。

数据中心中的 UPS

三相不间断电源(UPS)在数据中心、边缘计算环境或正常运行时间和数据完整性至关重要的商业或工业应用中发挥着至关重要的作用。带有 VRLA 或锂离子电池的三相 UPS 通过向负载提供备用电源,直到长期备用电源(如发电机)可以启动或市电恢复,保护服务器、存储系统、网络设备和其他基础设施组件的可用性,降低了昂贵的停机风险。

UPS 管理软件

UPS 管理软件增强了不间断电源(UPS)设备的功能和效率。UPS 管理选项为电源基础设施的主动管理提供集中控制、监控和自动化功能。通过 UPS 管理软件,您可以远程监控 UPS 系统的状态,包括电池健康状况、负载水平和功耗。配置警报和通知可确保对关键事件的及时响应。智能关机软件能够在不利的电源事件期间实现平稳的无人值守关机和无人值守启动,以最大限度地减少停机时间和数据损坏。通过简化操作并提高可见性,UPS 管理软件最大限度地提高了 UPS 设备的可靠性、性能和整体使用寿命。

在选择 不间断电源 (UPS) 时需要帮助?

使用这一易于操作的选择器可找到适合您需求的理想产品。
探索三相 UPS 系统。施耐德电气提供高效节能、结构紧凑、易于部署的不间断电源解决方案,以确保您网络设施、数据中心和工业制造流程等的稳定和持续运行

全新 Galaxy VXL

500-1250kW

施耐德电气 Back-UPS 系列不间断电源(UPS)提供可靠的电池备份和浪涌保护,专为家庭、办公室及电脑设备设计,有效防范断电、电压波动、电涌等电源问题。配备自动电压调节(AVR)、多重防浪涌插座及高效电池备份功能,确保关键电子设备(如计算机、路由器、游戏机)在电力异常时持续稳定运行,保护数据安全并延长设备寿命。Back-UPS 是施耐德电气旗下 APC 品牌的经典备用电源解决方案,适用于日常电源保护需求。

需要帮助?

需要帮助?

产品选型工具

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。