欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

C60 UL489

小型断路器

-

C60 UL489
        • 最佳价格
          17472 Schneider Electric 图片

          17472

          Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 230/400V - 30mA - AC类(瞬动型)
        • 最佳价格
          17473 Schneider Electric 图片

          17473

          Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件 - 3P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
        • 最佳价格
          17474 Schneider Electric 图片

          17474

          Vigi C65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件- 2P - 32A - 400V - 30mA - AC类(瞬动型)
        • 最佳价格
          24144 Schneider Electric 图片

          24144

          Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 6 A - B 曲线 - 480Y/277 V - 5 kA
        • 最佳价格
          60100 Schneider Electric 图片

          60100

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 0.5A, 隧道式接线端子
        • 最佳价格
          60101 Schneider Electric 图片

          60101

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 1A, 隧道式接线端子
        • 最佳价格
          60102 Schneider Electric 图片

          60102

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 1.5A, 隧道式接线端子
        • 最佳价格
          60103 Schneider Electric 图片

          60103

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 2A, 隧道式接线端子
        • 最佳价格
          60104 Schneider Electric 图片

          60104

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 3A, 隧道式接线端子
        • 最佳价格
          60105 Schneider Electric 图片

          60105

          C60 UL489 断路器, C曲线, 1P, 240V, 4A, 隧道式接线端子