欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

ABL6 安全隔离变压器

25VA 到 2500VA 安全隔离单相变压器

-

ABL6 安全隔离变压器
返回

ABL6 安全隔离变压器

        • 最佳价格
          ABL6TS100B Schneider Electric 图片

          ABL6TS100B

          电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 24 V - 1000 VA
        • 最佳价格
          ABL6TS160U Schneider Electric 图片

          ABL6TS160U

          ABL6TS160U 1600W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS25U Schneider Electric 图片

          ABL6TS25U

          ABL6TS25U 250W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS04B Schneider Electric 图片

          ABL6TS04B

          电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 24 V - 40 VA
        • 最佳价格
          ABL6TS04U Schneider Electric 图片

          ABL6TS04U

          电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 40 VA
        • 最佳价格
          ABL6TS160G Schneider Electric 图片

          ABL6TS160G

          ABL6TS160G 1600W 输入电压AC230-400V 输出电压AC115V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS10U Schneider Electric 图片

          ABL6TS10U

          ABL6TS10U 100W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS16U Schneider Electric 图片

          ABL6TS16U

          ABL6TS16U 160W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS40U Schneider Electric 图片

          ABL6TS40U

          ABL6TS40U 400W 输入电压AC230-400V 输出电压AC230V 单绕组
        • 最佳价格
          ABL6TS10B Schneider Electric 图片

          ABL6TS10B

          变压器 - 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA