欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Vigirex 漏电故障保护继电器

漏电故障保护继电器与互感器

-

Vigirex 漏电故障保护继电器
  返回   接地故障保护产品

Vigirex 漏电故障保护继电器

        • 最佳价格
          56100 Schneider Electric 图片

          56100

          漏电故障保护继电器 RH10M - 30 mA - 12..24 V AC, 12..48 V DC
        • 最佳价格
          56130 Schneider Electric 图片

          56130

          漏电故障保护继电器 RH10M - 30 mA - 220..240 V AC
        • 最佳价格
          56140 Schneider Electric 图片

          56140

          漏电故障保护继电器 RH10M - 30 mA - 380..415 V AC
        • 最佳价格
          56200 Schneider Electric 图片

          56200

          漏电故障保护继电器 RH10P - 30 mA - 12..24 V AC, 12..48 V DC
        • 最佳价格
          56230 Schneider Electric 图片

          56230

          漏电故障保护继电器 RH10P - 30 mA - 220..240 V AC
        • 最佳价格
          56240 Schneider Electric 图片

          56240

          漏电故障保护继电器 RH10P - 30 mA - 380..415 V AC
        • 最佳价格
          56105 Schneider Electric 图片

          56105

          漏电故障保护继电器 RH10M - 300 mA - 12..24 V AC, 12..48 V DC
        • 最佳价格
          56135 Schneider Electric 图片

          56135

          漏电故障保护继电器 RH10M - 300 mA - 220..240 V AC
        • 最佳价格
          56145 Schneider Electric 图片

          56145

          漏电故障保护继电器 RH10M - 300 mA - 380..415 V AC
        • 最佳价格
          56205 Schneider Electric 图片

          56205

          漏电故障保护继电器 RH10P - 300 mA - 12..24 V AC, 12..48 V DC