China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

OSMC32N

OSMC32N 小型断路器

-

OSMC32N
        • 最佳价格
          OSMC32N1B1 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B1

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 1A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B10 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B10

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 10A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B16 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B16

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 16A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B2 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B2

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 2A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B20 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B20

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 20A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B25 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B25

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 25A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B3 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B3

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 3A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B32 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B32

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 32A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B4 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B4

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 4A, 230V, Icn=6kA, M5
        • 最佳价格
          OSMC32N1B40 Schneider Electric 图片

          OSMC32N1B40

          OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 40A, 230V, Icn=6kA, M6.5