EcoStruxure™ 开放自动化平台
属于EcoStruxure
开放式软件定义自动化
EcoStruxure™ 开放自动化平台我们的工厂自动化软件专为离散、混合和连续工业流程中的数字控制系统设计。一套完全集成的自动化解决方案,旨在提高您的灵活性、效率和可扩展性。
优势
开启自动化新可能EcoStruxure™ 开放自动化平台正在改变工业组织的游戏规则,将您的设备从以往封闭的专有系统中解放出来。
高达 70%
提高工程效率
530+
在用项目
80%
缩短系统故障后的恢复时间
产品特点
颠覆您的自动化体验通过无缝连接自动化硬件和工业软件(即使它们来自不同供应商), 全面提升数字控制系统的生产力、运营效率和灵活性。
独立的生命周期让您可以快速适应不断变化的业务需求。
- 统一的控制应用程序可以运行在各种硬件平台上,给客户带来硬件的自由选择。
- 通过复用运行在统一运行时平台上的应用软件,实现快速轻松的系统更改。
将您的工业技术应用和工具与自动化系统灵活性融为一体,以实现对未来技术的可行性。
- 利用最新的 IT 技术成果实时优化工厂运营。
- 将人工智能、数字孪生和机器学习无缝集成到您的控制架构中。
借助单线工程拥抱多样性的软件定义的工业自动化新时代。
- 在控制器、物理资产和可视化设备之间,自动建立并适配自带的交叉通讯
- 启用双向数据并识别已连接的对象,同时防止错误连接。
在您的整个工业自动化系统中,为物理或虚拟控制器和资产设计并分发应用程序。
- 通过添加简单的生产单元和重新配置工业软件,避免机器或被控设备过载。
- 及时更新支持分布式架构的面向事件的通信。
解决方案
EcoStruxure™ 开放自动化平台许可版本根据特定需求,选择适合您的 EcoStruxure™ 开放自动化平台软件许可。
轻量版 | 标准版 | 专业版 | |
| 基础功能 | |||
| 拓扑管理器 | |||
| 协同工程 SVN 客户端 | |||
| 应用在线修改 | |||
| 面向对象的工程工具 | |||
| 自定义库创建 | -- | ||
| 附加功能(按席位) | |||
| 面向批量工程的 AssetLink | -- | ||
| AVEVA OMI 版 AssetLink | -- | 可选 | |
| 高可用性工程 | -- | 可选 | |
客户案例故事
客户心声真实案例见证挑战、成功与转型,展现 Ecostruxure Automation Expert 的变革力量。
产品
通过我们的应用与产品提升运营效能EcoStruxure 是施耐德电气推出的开放式、支持物联网的互操作架构平台,为各行业、各层级提供即插即用的创新解决方案。
资源
智能自动化专家资源常见问题解答
软件定义自动化与虚拟 PLC 都注重采用以软件为核心的 工业自动化系统 方案,但存在关键差异:
- 虚拟 PLC: 标准 PLC 的虚拟化实现,现运行于虚拟环境而非专用硬件平台。自动化逻辑仍绑定于特定虚拟 PLC。
- 软件定义自动化: 覆盖整个自动化生态系统的更广泛概念,包括各类自动化硬件与软件的管理。它运用 IT 洞察力提供传统工业软件无法实现的 IT/OT 灵活性。控制不依赖特定硬件,用户可根据自动化需求的增长灵活部署控制功能。
从传统控制系统迁移至我们的 工厂自动化软件具有以下优势:
1. 硬件供应灵活性
- 选择单一自动化系统硬件供应商会给客户带来挑战,尤其在 COVID-19 疫情期间等供应短缺时期。许多客户因硬件库存有限以及 工业自动化系统硬件选择缺乏灵活性,面临项目延误问题。
- 我们的 工厂自动化软件 采用硬件无关方案,让您可自主选择最优硬件以缩短交付周期。通过通用自动化,许多硬件提供商都支持共享源 IEC 61499 运行时环境,让客户能灵活选择最符合项目需求的硬件。
2. 控制灵活性
- 控制功能不应绑定于可能因维护问题而无法使用的专用 PLC。通过EcoStruxure™ 开放自动化平台的 Soft dPAC,您既可获得与传统 PLC 相当的功能和性能,又能在边缘端灵活运行,并采用容器化架构实现硬件无关的部署自由。
- EcoStruxure 工厂自动化软件 让您可以在设备间灵活迁移控制逻辑。通过以资产为中心的方法,客户可在设备维护期间或需要提升工厂产能时,将控制权转移至网络中的其他设备或备用节点。它提供了在修改硬件配置时保持流程持续运行的灵活性。
- 机柜空间通常是工厂硬件架构设计的限制因素。采用基于 Soft dPAC 的边缘控制器,通过集成控制、HMI、历史数据管理与分析功能的设备减少硬件占用空间。
3. 流程优化
- 借助事件型控制与 IT 连接能力,客户可通过 工厂自动化软件真正优化工艺流程。原生 API 与 IT 协议支持使客户能够完整访问工厂数据,并与 Schneider Electric 提供或自定义生成的 AI 算法对接。
4. 节省工程成本
- EcoStruxure™ 开放自动化平台的核心优势在于可复用性。每位客户均可将工厂资产定制到个人专属库中。随后,这些资产便可在未来的项目中重复使用,并提供“低代码/零代码”工程经验。
- 与 AVEVA 解决方案的完全集成,相比市场上的传统工业控制方案可大幅节省工程成本。 工厂自动化软件 内置预定义库元素(含控制逻辑与 AVEVA System Platform 模板),可简化 HMI 界面配置流程。通过批量工程与逆向工程插件,EcoStruxure™ 开放自动化平台可直接将传统 P&ID 图纸转化为控制逻辑与 HMI 界面实例,大幅降低工程工作量。
EcoStruxure™ 开放自动化平台全面支持并与 AVEVA 全系列产品深度集成,包括 AVEVA System Platform (ASP)、AVEVA OMI、AVEVA Historian、AVEVA Batch Manager、AVEVA Engineering、AVEVA Connect 等。相比传统自动化方案,这种深度集成可显著节省工程成本。
Automation Expert 采用以资产为中心的方法,提供包含控制逻辑的预定义库元素和 AVEVA System Platform 模板,可自动配置 HMI 界面,从而简化工程流程。
我们的 工厂自动化软件 以 OPC-UA 作为通信基础架构,而 OPC-UA 正是 AVEVA 的首选通信协议。这种原生集成意味着EcoStruxure™ 开放自动化平台库资产已预先配置 OPC-UA 通信,无需额外工程工作。
EcoStruxure™ 开放自动化平台的 Soft dPAC 不仅是虚拟控制器。它是容器化、完全无关的运行时环境,不仅能实现硬件虚拟化抽象,还能实现逻辑控制器抽象。
这是通过使用EcoStruxure™ 开放自动化平台基于资产的方法实现的,而非标准自动化方案中基于控制器的方法。
使用EcoStruxure™ 开放自动化平台的 Soft dPAC 后,以下 限制 将成为过去:
- 不再受制于高资本支出的封闭/专有系统及漫长的升级周期。
- 不再使用无法定制、缺乏 IT 集成支持的“黑盒”系统。
- 当工厂需要变更或升级时,不再承担高昂工程成本。
- 获得更广泛的硬件选择与性能定制灵活性。
Soft dPAC 可在任何满足基本性能要求的 Linux 设备上运行。这使客户既可根据特定需求在其设备上创建自定义配置,也可使用预装的边缘控制器产品而无需 Linux 环境经验。
工业 4.0 的核心是运营技术领域的智能制造与数字化转型。其目标是利用数据提升生产力,在非常传统的制造环境中创造敏捷性与灵活性。我们的 工厂自动化软件 完美契合工业 4.0 理念,致力于提供开放、敏捷、灵活的工业自动化解决方案。
- 开放: 支持尽可能多的 OT 和 IT 协议,帮助客户管理宝贵数据,并将其与机器学习及 AI 工具集成以实现优化。同时,这将实现物联网智能设备的深度集成,并具备对来自这些设备的数据进行管理的能力。
- 敏捷: 提供基于资产的方法论,新增机组或泵体只需简单拖放操作即可完成。打造低代码/零代码工程环境,使工厂人员无需传统 OT 编程经验也能轻松驾驭。
- 灵活方式 打破工业软件与硬件的绑定关系,允许客户自由迁移控制逻辑。这突破了传统 OT 模式,让客户可随时升级硬件而无需对工业自动化系统追加投资。
我们的 工厂自动化软件 采用 IEC 61499,这是一种新的基于事件的标准,可优化制造业的实时控制。事件型控制提供快速数据访问,满足 IT 系统对即时数据的需求,并能轻松对接 MQTT sparkplug 和 OPC-UA 等 IT 协议,从而实现基于机器学习与 AI 技术的高效数据管理。
EcoStruxure™ 开放自动化平台的 Soft dPAC 容器化运行时支持与 IT 工具无缝集成。客户可使用 Kubernetes、Docker、Portainer、Red Hat OpenShift 等传统 IT 管理系统来管理容器化控制器。
由此开始
即刻开启您的未来在当今快节奏的商业环境中保持领先意味着拥抱变革。这正是EcoStruxure™ 开放自动化平台的价值所在。