Easy Harmony 固态继电器
Easy Harmony SSP1*E系列是单相面板式安装固态继电器,可广泛用于加热控制系统 Easy HarmonySSP1*E过零型交流开关固态继电器,广泛应用于电炉加热系统、数控机械、塑料、食品、包装、纺织、锂电、太阳能等自动化控制领域,适合阻性、弱感性负载(cosφ0.8)。输入控制电压为DC4~32V,输出电流分别有10A、25A、50A、75A、90A、125A,输出电压范围AC20-300V。产品配有LED输入指示,内置TVS管浪涌保护,外壳(包括底板)与高压电路之间达到加强绝缘。
属于 Easy Series 查看产品