跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
ATV61 0.75kW 3P 380VAC, 0.75KW,普通涂层,中文面板,EMC
ATV61H075N4
停止生产日期
2017年1月1日
即将停止服务日期
2025年1月1日
推荐的替代产品
ATV61H075N4可替换为以下任意产品:
star_stroke
添加到我的产品中
1×
AT630变频器 0.75kW/1HP - 380…480V - IP21/UL类型1
ATV630U07N4
star_stroke
添加到我的产品中
1×
AT630变频器 - 1.5kW/2HP - 380…480V - IP21/UL类型1
ATV630U15N4
我要采购
联系支持人员
订阅获取更多信息
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
查找答案
ATV61H075N4可替换为以下任意产品: