BMH伺服电机 - 24 Nm - 4000 rpm - 带键 - 带抱闸 - IP65/IP67
BMH1403P32F2A
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
5 203 kg CO2 eq.
Use Better
回收纸板包装
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持