欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

METSEDM6000 Schneider Electric 图片

产品: PM1000/DM6000

产品

METSEDM6000

METSEDM6000 Schneider Electric 图片
产品: PM1000/DM6000

产品

METSEDM6000

DM6000 基本电力参数测量仪

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品短名
    DM6000
    产品类型
    多功能表
    补充信息
    产品应用
    电能监测
    设备监测
    日常维护
    测量类型
    相位角
    相不平衡
    RPM
    电压
    电流
    频率
    功率因数
    额定电源电压 [Us]
    44...277 V AC 50/60 Hz
    44...277 V DC
    网络频率
    45...65 Hz
    VA中的电能消耗
    3 VA  在…上  240 V AC
    显示类型
    LED 显示
    采样频率
    20 采样点/周期
    测量电流
    5 A
    1 A
    模拟量输入类型
    电流 0.05...6 A, 阻抗 <= 0.1 Ω
    测量电压
    80...480 伏特(V) AC (相线到相线)
    测量精度
    0.1 % 频率
    1 % 功率因数
    1 % 电压 (46...277 V)
    1 % 电流 (0.05...6 A)
    环境
    电磁兼容性
    静电放电抗干扰, 符合 IEC 61000-4-2
    抗辐射, 符合 IEC 61000-4-3
    抗快速瞬变, 符合 IEC 61000-4-4
    抗浪涌, 符合 IEC 61000-4-5
    抗导电, 符合 IEC 61000-4-6
    振荡波抗扰度试验, 符合 IEC 61000-4-12
    传导和辐射干扰 等级 A, 符合 CISPR 11
    抗电压偏移, 符合 IEC 61000-4-11
    安装模式
    嵌入安装
    安装类型
    户内
    过电压类别
    III
    IP 保护等级
    IP40 后面
    IP51 前面板
    污染等级
    2
    运行温度
    -10...60 °C
    贮存环境温度
    -25...70 °C
    相对湿度
    95 %
    工作海拔
    0...2000 m
    符合标准
    UL 508
    IEC 61010
    产品认证
    CE
    宽度
    96 mm
    深度
    80 mm
    高度
    96 mm
    产品重量
    0.4 kg
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-2-22
    大小 12.3 MB
    日期 18-2-22
    大小 2.4 MB
    目录页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 15-12-1
    大小 4.1 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。