Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 outlets, AVR, Dry Contact, LCD, Without Network Card support

SMVS1000CAI

notification_ok
可使用 替换电池 (1)

Environmental Data

Environmental Data
生命周期总碳足迹
916 kg CO2 eq.
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
可回收性潜力(%)
information_stroke
可回收性潜力的计算基于TR62635标准中的"法国——部件被粉碎"情景,该情景考虑了产品中所有部件及材料的可回收性。我们意识到这种做法可能无法始终与市场上其他竞争对手的报价进行比较,因此正在等待2026年底发布的通用标准。
58
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持