跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
APC Symmetra PX 125kW,可扩展至250kW,维护旁路被留下,有配电且无电池
SY125K250DL-PDNB
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS - 41 to 150 kVA
WPCAVUPS-UG-02
(1) Assembly Service for (10) Cabinets Li-Ion Battery solution
WASSEMEXBAT-LB-10
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答