欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Harmony XK主令控制器
XKMA Schneider Electric 图片

XKMA

XKMA Schneider Electric 图片
XKMA

XKM 操纵杆控制器

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XK
    产品或组件类型
    整套操纵杆控制器
    应用领域
    重型吊装应用
    补充信息
    产品短名
    XKM
    边框材料
    金属
    固定圈材料
    金属
    每件单独销售数量
    1
    保护处理
    TC
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    运行温度
    -10…55 °C
    过电压种类
    Class I 符合 IEC 61140
    符合标准
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    操作头位置信息
    全方位
    机械寿命
    4000000 次
    抗振动
    2 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    型号
    XKM
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 英文1
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.4 MB
    日期 16-11-1
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /