配置悬挂式按钮盒
配置悬挂式按钮盒
只需点击几下鼠标即可使用Pendant Station Configurator工具配置悬挂式控制站。凭借预定义的型号,您可以轻松选择所需型号并自定义悬挂式按钮盒。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
悬挂式控制站配置器是Schneider Electric推出的一种工具,可简化SKYP、XAVA、XACB和XACD系列产品的配置过程。此工具允许用户轻松定制其悬挂式控制站,使其符合特定应用要求。凭借该配置器,用户可以轻松选择机柜材料、电路类型、单速或双速起重电机、按钮开关数量以及2 mm至12 mm的孔尺寸。然后,为了确保兼容性和最佳性能,用户还可以选择所有附件。
产品特点
- 易于配置:配置简单,有多种选项可满足您的特定需求。
- 详细信息:所有可用选项的技术详细信息/图解。
启动该工具后,您将需要完成4个主要步骤:
- 步骤1“选择悬挂式控制站的型号”从要配置的“选择器”中轻松选择型号。
- 步骤2“Choose Your Options”(选择您的选项)通过选择机箱和配件来配置悬挂式按钮盒
- 步骤3“Check & Save”(检查并保存)在“Summary”(摘要)选项卡上检查已配置的悬挂式控制站,然后将其保存以供日后使用。
- 第4步,“询问报价”(Ask for a quote)将包含所附配置文件的电子邮件发送给您当地的施耐德电气销售代表或联系我们的客户服务中心以获取报价。