Galaxy是亿万恒星与星际物质交织而成的稳定宇宙系统,而在施耐德电气,Galaxy被赋予了全新使命——成为守护全场景电力安全的三相UPS产品主系列。从1964年世界首台三相UPS诞生,到如今Galaxy全矩阵产品布局,施耐德电气以硬核技术为引力,构筑全场景不间断的电力宇宙。让我们通过一场跨越60年的对话,见证Galaxy永不间断的承诺。
作为三相UPS的缔造者,施耐德电气拥有近60年UPS的设计与制造经验。我们渴望技术革新并将这种渴求转化为实际行动,同时还以宇宙星系命名我们的产品以示鸿鹄之志。作为业内首批大功率IGBT UPS,Galaxy主系列采用eConversion(E变换)工作模式重新树立了UPS的标杆,使之在灿若星河的UPS发展历程中熠熠生辉。
Galaxy V系列三相UPS,具有一流的电源保护、业务连续性、可扩展性和运营效率,可助力当今的能源挑战,同时通过全面集成的解决方案设定质量和创新标准。
施耐德电气 Galaxy PX 300-600kVA 模块化、高性能三相 UPS,以更小的占地面积,实现 “安全无妥协、效率无损耗、智算无瓶颈”的三维跃升,不仅帮助企业最大程度节约空间和资源的投入,更以出色的灵活性,为企业提供现在及未来的双重保障。
Galaxy VS是一款高效、模块化、易于部署的三相UPS,可为商业和工业设施中的数据中心和关键基础设施提供高性能的供电保障。Galaxy VS具有模块化设计、卓越的性能、可扩展性和Live Swap™(在线插拔)技术,是您实现业务连续性的理想选择。
Galaxy VL是一款创新的、可持续的三相UPS,在eConversion运行模式下效率高达99%,通过Live Swap™(在线插拔)技术快速扩展电源,为中、大型和边缘数据中心的应用提供了新的选择。
Galaxy VX是高效的模块化设计的三相UPS,具有高性能和灵活的操作模式。其可扩展性能够满足您快速扩展业务的需求。Galaxy VX UPS支持传统铅酸电池解决方案和锂电池储能解决方案,是大型数据中心、云数据和托管设施以及关键业务应用的理想选择。
请参阅产品详情
- Galaxy PX - 全新一代模块化UPS。莱茵(TUV)认证并颁发的全球首张Live Swap(在线插拔)功能的三相UPS,可实现功率模块、静态旁路模块、显示器的在线插拔功能 了解更多

Galaxy PX
Galaxy PX全新一代模块化UPS。莱茵(TUV)认证并颁发的全球首张Live Swap(在线插拔)功能的三相UPS,可实现功率模块、静态旁路模块、显示器的在线插拔功能 Galaxy 3L Pro - 高可靠性,优化投资,确保业务连续性 了解更多 
Galaxy 3L Pro
Galaxy 3L Pro高可靠性,优化投资,确保业务连续性 Galaxy VXL - 属于 Galaxy E变换(eConversion)模式,兼容锂电池系统 了解更多 
Galaxy VXL
Galaxy VXL属于 Galaxy E变换(eConversion)模式,兼容锂电池系统 Galaxy VS - 高效、模块化设计的10-150kW的三相UPS,具备eConversion功能,适用边缘计算、中小型数据中心及关键业务,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 了解更多 
Galaxy VS
Galaxy VS高效、模块化设计的10-150kW的三相UPS,具备eConversion功能,适用边缘计算、中小型数据中心及关键业务,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 Galaxy VM - 高效、高可用设计的160-200kVA三相UPS,适用中型数据中心及工业设施应用,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 了解更多 
Galaxy VM
Galaxy VM高效、高可用设计的160-200kVA三相UPS,适用中型数据中心及工业设施应用,优化TCO,兼容Galaxy锂电池系统 Galaxy VL - 高效、可扩展、模块化200-500kW三相UPS,具有冗余设计、低TCO、兼容Galaxy锂电池系统,适用中大型数据中心及关键业务应用 了解更多 
Galaxy VL
Galaxy VL高效、可扩展、模块化200-500kW三相UPS,具有冗余设计、低TCO、兼容Galaxy锂电池系统,适用中大型数据中心及关键业务应用 Galaxy VX - 高效、模块化500-1500kW三相UPS,具有eConversion功能,兼容Galaxy锂电池系统,适用大型到超大型数据中心及工业应用 了解更多 
Galaxy VX
Galaxy VX高效、模块化500-1500kW三相UPS,具有eConversion功能,兼容Galaxy锂电池系统,适用大型到超大型数据中心及工业应用 Galaxy Lithium-ion Battery Systems - 结构紧凑、重量轻、长寿命、可靠的锂电池解决方案,适用三相UPS 了解更多 
Galaxy Lithium-ion Battery Systems
Galaxy Lithium-ion Battery Systems结构紧凑、重量轻、长寿命、可靠的锂电池解决方案,适用三相UPS Symmetra PX - 高性能、大小适中、模块化、可进行热升级、具有超高可用性和效率的3相电源保护,适用于数据中心或高功率密度区 了解更多 
Symmetra PX
Symmetra PX高性能、大小适中、模块化、可进行热升级、具有超高可用性和效率的3相电源保护,适用于数据中心或高功率密度区 Galaxy VS Accessories - 高效的 20-150 kW(480 V)、10-150 kW(400 V)和 10-75 kW(208 V)三相 UPS,适用于边缘、中小型数据中心和其他关键业务应用 了解更多 
Galaxy VS Accessories
Galaxy VS Accessories高效的 20-150 kW(480 V)、10-150 kW(400 V)和 10-75 kW(208 V)三相 UPS,适用于边缘、中小型数据中心和其他关键业务应用
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。