**Galaxy VXL**

探索 Galaxy VXL 的优势

探索 Galaxy VXL 的优势

为 IT 设备提供更多空间

比前代产品节省 70% 的空间。

安全监控与管理

采用 EcoStruxure IT 数据中心基础设施管理 (DCIM) 系统。

降低运营成本

E变换模式下效率高达99%,同时可提供Class 1级输出保护。

节能与可持续发展

与前代产品相比,原材料用量减少,生命周期二氧化碳排放量降低 31%。

减少平均维修时间

借助经 TÜV 认证的在线插拔和 EcoCare 技术,快速识别、诊断并解决问题。

减少维护,延长运行时间

由数字服务和 EcoCare 支持(如有提供)。

电池灵活性

兼容锂电池储能系统,通过可靠的长效储能技术提升运行时间并降低总体拥有成本。

60 秒速览 Galaxy VXL 三相 UPS 观看这段 60 秒的视频,了解您需要知道的一切。
3D 浏览 通过 3D 视角探索 Galaxy VXL,了解其独特功能与优势。
AI 负载波动范围 即使 AI 工作负载波动剧烈,仍能保持稳定的电力输出。

Galaxy VXL 核心功能

Galaxy VXL 核心功能

便捷的全正面操作

专为狭窄空间中的便捷操作而设计

功率模块配置灵活

轻松更换电源模块,无需计划停机

通过冗余架构确保系统正常运行时间

增强电源保护,让您安心无忧,且不增加占地面积

无需关机即可实现在线插拔

轻松实现功率模块升级或更换——无需停机

容错风扇

优化的气流管理确保设备性能处于可预测的最佳状态

10英寸彩色触摸屏

系统布局的可视化概览

灵活的高效模式

通过多种运行模式确保供电连续性,并优化总拥有成本

Galaxy VX

Galaxy VXL

Action
产品规格
功率范围
500-1500 kW
500-1250 kW
功率模块
N/A
125 kW/3U
功率因数
Included
Included
从 0.5 超前到 0.5 滞后的功率因数
Included
Included
短路能力:100 kA
Included
Included
产品特点
占地面积 平方米
4.5
1.2
支持并机
Included
Included
整机效率
高达 96.5%
>97%
云服务设施
更多详情
AI智算中心
更多详情
大型及超大型数据中心
更多详情
商业和工业中的关键基础设施
更多详情
技术规格 获取本产品的所有用户指南、数据表和技术信息。
软件和固件 了解所有软件版本、数据库和快速修复方案。
获取软件和固件
立即开始 UPS 效率计算器 opens new tab

UPS 效率计算器

权衡工具

立即开始

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 开发者社区