欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    • Default Alternative Text

      医疗行业解决方案

      医院行业的变化趋势

      - 人口结构老龄化, 人口分布城镇化,到2020年65岁以上的人口将达到1.76亿,占总人口的13%,同时城镇化推动城镇人口增加到9亿以上。
      - 政府致力于公共医疗改革,推行医疗推行分级,逐步建立和强化行业规范及法规,预计在2015年至2019年全国医疗开支将维持于9.5%的年增幅。
      - 诊疗技术的发展驱动着医疗信息化和智慧医疗的同步发展,到2022年电子化的医疗信息将占人类总存储数据量的30%。
      - 非公立医疗机构发展迅速,到2014年新增医院中私立医院的比重达65%,其中高端私立医院通过JCI,DNV等专业医疗认证体系来加强自身竞争力,同时公立医院也通过合并重组建立医疗联合体,从而优化运营效率和成本。

      医疗行业面临的挑战

      医疗行业整理解决方案

      施耐德电气提供

      施耐德电气采用绿色医院智能基础设施一体化架构, 基于EcoStruxureTM医院解决方案进行医院的设计、建设和运营。
      满足国际及国家绿色建筑规范标准及设计潮流,确保医院的运营安全,改善及提升患者就医环境的舒适性和安全性,优化医院决策者的投资资本(CAPEX)和运营资本收益(OPEX),实现绿色医院的四大价值:
      - 可靠:保障医疗环境稳定运行
      - 安全:保护病患人身及财产安全
      - 节能:提高能效及医院财务效能
      - 增效:改善医院流程,提高员工效率

      >下载施耐德电气医疗行业电能管理解决方案(pdf,1.53MB)
      >下载施耐德电气医疗能效与建筑综合管理专家(pdf,17.1MB)