欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Xxxl pump jack silhouettes, oil and gas.

    智能的石油天然气应用 – 近岸

    克服上游挑战

  • 观看视频

    针对上游运行环境的全方位解决方案

  • 雪佛龙利用动态仿真软件改变运营模式

    SimSci DYNSIM操作人员培训软件帮助雪佛龙公司顺利地从一个控制系统转换到另一个控制系统,同时不造成任何宕机或不利的安全影响。 DYNSIM节约了2-3周的试运行时间,受到操作人员的广泛欢迎。

  • 一家领先的南美石油开采企业

    集中、高效的生产运营管理

    阅读更多详情
    Worker at gas storage plant with walkie talkie and clipboard in hand, sustainability consulting, oil and gas.
    Stock trader on the phone

    挑战

    实现产量最大化,同时不增加成本 - 安全可靠地管理日常业务 - 鼓励员工热情接纳新技术
    Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

    我们的陆上上游解决方案

    优化资源利用

    为何选择与施耐德电气合作

    • 向上图标

      我们能够帮助客户提高5%的生产效率并最大程度提高采收率

    • 默认备选文档

      我们能够帮助客户应对复杂的自动化、过程和电气问题,从而快速高效地完成陆上综合项目的实施

    事实

    • Blue Graph up icon 施耐德电气高效应对近岸产品和运行市场80%的需求
    • 蓝色教育图标 遍布全球的专业知识和工程解决方案中心为您提供技术支持
    • Blue earth Europe-Africa icon 我们在世界各地拥有5,000名石油天然气专家
    • Blue Energy icon 我们的能源管理和控制解决方案保护了全球1,000多台装置
    • Blue helmet icon 凭借我们的安全解决方案,全球加工厂按需正常运行超过6亿小时