在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

开清棉联合生产线

 
 

机器外观图

开清棉 

工艺简介

开清棉是纺纱的第一道工序,对原料棉包进行开包、混棉、开松、除杂等,形成蓬松的纤维团,再通过输送管道供给梳棉机。

 

工艺流程

开清棉

往复抓包机->多仓混棉机->清开棉机->梳棉机棉箱

 

控制系统需求

  • 单机独立控制系统,通过网络实现集中控制
  • 双品种时抓棉机根据两条线要棉情况自动切换工作区,两种原料无混杂,并自动调整运转效率,保证原料供应均匀连续
  • 抓棉机抓取精度达到1mm,保证精细开松
  • 根据输棉管道的压力自动调整给棉速度,全流程连续喂棉

 

施耐德解决方案

 开清棉

方案说明

基于以太网搭建控制系统,全部控制和PLC均带有以太网接口,变频和伺服驱动器内置总线接口,通过总线控制和调速。网络和总线的配置方案可实现运行状态的实时监控。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3501

7彩色触摸屏,内置串口

1

控制器

 

BMXXBP0400

4槽机架

1

BMXCPS2010

电源模块

1

BMXP341000

CPU模块,内置串口

1

BMXNOE0100

以太网模块

1

BMXEHC0200

高速计数模块

1

BMXDRA1605

16DO继电器输出模块

1

BMXDRA0805

8DO继电器输出模块

1

BMXDDI3202

32DI输入模块

1

PLC

TWDLCAE40DRF

24DI16DO,内置以太网口

6

变频器

 

ATV312HU75N4

7.5KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

变频器

 

ATV312HU22N4

2.2KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

 

ATV312HU55N4

5.5KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

 

ATV312HU40N4

4KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

3

变频器

 

ATV312HO75N4

0.75KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接