在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

无纺布针刺生产线

 
 

机器外观图

 wufangbu wufangbu

 wufangbu wufangbu

工艺简介

此生产线用于制造医疗一次性用品所用的无纺布,由开包机(称重)、开松机、喂毛机、梳理机、铺网机、针刺机组(2)、卷取机构成。

工艺流程

开包(称重)->开松(块状纤维打松散成小纤维束)->喂毛机(向梳理机喂给纤维)->梳理机(分梳混和的纤维原料、除杂)->铺网机(纤维铺叠成网)->针刺机组(针刺处理)->卷取机(成卷)

控制系统需求

喂毛机:喂毛速度5-20 公斤/小时。

梳理机:双锡林,双道夫和其他转动部件速度同步。

铺网机:最大铺网宽度1600-1700毫米,铺网毛边(特别是在升速或降速过程中)不大于2.5厘米;铺网曲线7段位置速度调整精确快速。

针刺机组:最大针刺频率:空载750次/分;针刺机喂入速度与铺网机底链速度同步;第二针刺机输入速度与第一针刺机出料速度同步;位于两机之间的张力辊调节刺布张力

施耐德解决方案

wufangbu 

方案说明

以TM258 PLC为主机控制器,各轴驱动采用ATV32变频器和LXM23A伺服,主机控制器通过CANOpen总线控制各轴驱动器同步。针刺机组张力控制采用ATV32的内部PID。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

XBTGT6330

12.1”彩色触摸屏,内置串口、以太网口

1


PLC

TM258LF66DT4L

38DI(10路快速输入),28DO(晶体管),4AI,内置串口、CANOpen接口、以太网口

1


PLC

TM5SDI12D

12DI输入模块

4

PLC

TM5SDO12T

12DO输出模块

2


PLC

TM5SDM12DT

8DI/4DO输入输出模块

1


变频器


ATV32HD11N4

11KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2


 变频器


ATV32HU22N4

2.2KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

17

伺服

LXM23AU07M3X

单相220V供电,总线型

1


伺服电机


BCH0802O12A1C

功率0.75KW,惯量1.13kgcm2,额定转速3000rpm,额定转矩2.39Nm,峰值转矩7.16Nm

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接