在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
第七届中国 全球数字监控应用发展论坛
                                         
                                         
                                         

                                        第七届中国·全球数字监控应用发展论坛

                                         
                                         

                                        全球数字监控应用发展论坛

                                        • 活动日期:北京7月4日~5日;成都8月14日
                                        • 活动名称:第七届中国·全球数字监控应用发展论坛
                                        • 主办单位:《安全&自动化》

                                        活动介绍

                                        "全球数字监控应用发展论坛"即将迈入第七年,该论坛吸引了安防业界以及日益关注安防产业的IT和通讯业者,共同推动着安防数字化、高清化、网络化、智能化、集成化的发展。

                                        作为视频安防系统设计和研发领域的全球领导者,施耐德电气携手旗下品牌Pelco即将参与北京与成都的活动,为您展示高品质IP摄像机、高清监视器和网络视频管理系统,与您近距离分享全方位高清应用案例。从端到端高清系统到开放、集成式解决方案,Pelco可提供适合您应用的IP 视频解决方案和模数混合型解决方案。

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

                                        iWIS 系列高清网络摄像机

                                        重塑光影 细微呈现
                                        产品图  
                                        • 高清晰:支持最高达210万像素分辨率,60fps码流;
                                        • 宽动态: up to 130dB(传感器等级);
                                        • 低照度: 彩色:0.20Lux F1.2,30IRE, 黑白:0.02Lux F1.2,30IRE;
                                        • 符合国准:支持RS485,BNC;支持Micro SD本地录像;
                                        • 通用协议:支持ONVIF,IPv4/IPv6;
                                        • 全产品线:枪机(210万像素,130万像素)、迷你半球、变焦半球;
                                        • 适用场所:智能交通,平安城市,智能楼宇,数据中心,工业厂房等。

                                        Sarix SureVision 系列网络摄像机

                                        开启视频图像质量的新纪元

                                        产品图 

                                        • 高清晰:支持最高达130万像素分辨率;
                                        • 宽动态: up to 120dB(传感器等级);
                                        • 低照度: 彩色33ms:0.10Lux, 黑白33ms:0.05Lux;
                                        • 强光抑制:对路灯、日光灯、机动车大灯的灯光抑制效果明显;
                                        • ABF功能:机身配有自动后焦调整按钮,支持后焦自动调整;
                                        • 智能分析:支持Pelco智能分析功能,增强型产品支持OV智能分析套件;
                                        • 通用协议:支持ONVIF;
                                        • 适用场所:智能交通,平安城市,智能楼宇,数据中心,工业厂房等。

                                        Spectra HD 高清网络球机系统

                                        全球最畅销的球型摄像机已进入高清时代(200万像素Full HD高清球即将上市,尽请期待)
                                        产品图
                                        • 高清晰:支持最高达130万像素分辨率;
                                        • 光学变焦:18X;
                                        • 智能分析:支持Pelco智能分析功能;
                                        • 机械特性:精准的360度连续PTZ控制;
                                        • 通用协议:支持ONVIF;
                                        • 适用场所:智能交通,平安城市,轨道交通,机场,港口等。

                                        全新 Digital Sentry 视频解决方案

                                        创新的视频管理系统,提供单机最大模数混合视频接入
                                        产品图

                                        全新的 Digital Sentry 混合型网络视频录像机功能强大,可帮助您最大程度地利用高清录像设备,同时充分利用您在现有模拟功能上的投资。

                                        • 280 Mbps的吞吐量;
                                        • 支持 128 路 IP 和模拟数据流;(最多支持64路D1分辨率模拟摄像机);
                                        • 可以选择多种存储方式并内含可靠性;
                                        • 可与门禁控制系统INET联动,实现预置位调用、报警联动、报警录像及信息统一管理等。

                                        Endura 2.0 视频解决方案

                                        企业级性能表现
                                        产品图

                                        Endura 2.0 IP视频管理系统为需要保护人员生命和财产安全的监控专业人士提供了有效的工具。作为一款优化的高清解决方案,Endura 2.0能够发挥百万像素摄像机的最高新能。也就是说,它可提供深入了解现场情况所需的图像质量和性能,捕捉精准的视频证据,并更有效地对事件作出相应。

                                        • 高性能录制:冗余电源、冗余风扇、RAID6阵列结构,EnduraStor功能;
                                        • 轻松配置:同时支持4:3和16:9的视频源,独特的画面抓取功能,缩放或移动屏幕画面;
                                        • 区域聚焦:用户全景监控的同时,还能对所关注区域进行聚集放大,显示在第二显示器上;
                                        • 视频上墙智能带宽负载:通过EnduraView功能可实现低带宽下,多路高清同时显示。
                                          
                                         

                                        让我们提供帮助

                                         

                                        2012市场活动

                                         

                                         

                                        附加链接