在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德电气旗下 Pelco品牌亮相2013安博会
带您了解
为您定制
助您成功
 
 
 

着眼客户需求,驱动IP化发展

 
 

我们致力于设计、打造、提供各类高质量、高性能的IP视频安防产品与系统——包括摄像机、VMS、监视器等等。每一款Pelco产品与系统都倾注了我们对客户至高无上的服务承诺。一路走来,我们提供的新服务、工具和项目层出不穷——其唯一宗旨就是帮助您更有效地管理业务,从激烈的市场竞争中脱颖而出,推动业务发展。

带您了解

每个项目伊始,Pelco服务与工具都能帮助您发掘有用信息,便于您为客户及其他人报价、设计系统或向他们展示产品/系统。

为您定制

您的客户需求特殊,而您也渴望从市场中脱颖而出。从具体的定制请求、专业的培训到全方位客户支持,施耐德电气旗下的Pelco提供范围广泛的服务,在为您满足上述需求的同时提高您的竞争力。

助您成功

从我们的忠诚度项目到24/90保证,再到日趋完善的一系列eServices电子化服务,施耐德电气旗下的Pelco以您的成功为己任,致力于帮助您拓展和管理业务。

 
 
 

Pelco品牌亮相2013安博会

 
 

施耐德电气旗下的Pelco品牌拥有悠久的历史,其产品以高品质和创新性而著称,其客户服务也享誉全球,是视频监控行业广受欢迎的供应商。Pelco成立于1957年,总部位于美国加利福尼亚州的Clovis,Pelco一如既往地追求100%的客户满意度。

从2007年起,Pelco成为了全球能效和安防管理专家——施耐德电气集团的一员。Pelco和施耐德电气联姻之后,在基础设施和安防领域拥有独一无二的实力,为客户提供其他公司难以望其项背的解决方案。现在,Pelco在全球拥有大约2,200名员工,其经销商遍布130个国家。

Pelco是集视频监控系统的设计、研发和制造为一身的全球领先监控品牌,其产品包括高清和IP固定型、半球型和一体化摄像机定位系统;下一代视频管理和纯软件解决方案;视频矩阵系统;全高清显示器等等。

与其他楼宇自动化系统类似,楼宇安防系统正在从模拟化、集中化向网络化和IP化发展。这意味着现有的网络基础设施可以在创新方法中发挥作用,从而提供充满吸引力的视频监控解决方案,推动商业发展并提高生产力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelco在中国

  • 更丰富的产品和解决方案组合
  • 更灵活的业务模式和支持体系
  • 更强的本地产品开发和和服务能力
  • 更健全的合作伙伴网络
  • 更丰富的客户价值
 

Pelco产品优势

  • 高可靠性、高稳定性——信心之选(Choose with Confidence)
  • 高品质服务——信任支持(Plan with Confidence)
  • 开放性、兼容性——信赖伙伴(Partner with Confidence)
 

Pelco业务优势

  • 品牌定位:定位高端市场,同时针对中国市场的快速变化
  • 产品策略:针对中国市场推出中国原创的产品
  • 业务策略:基于市场和客户需求转变原有业务模式
    >整合产品和服务
    >加强民用解决方案
    >推出智能解决方案
    >推出无线应用(Video/IP everywhere)
    >聚焦关键安防
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

服务和支持

 
 

Pelco为其所有产品提供了视频监控行业中最全面的客户支持服务。Pelco一直致力于提供独一无二的支持服务,并开发了一系列的程序,为其客户提供实用工具。从保障发运日期,到本地化客户服务中心,再到Pelco全球培训学院,Pelco一直致力于为客户提供卓越的服务。我们的专家将为用户提供7×24小时服务,为用户解除后顾之忧。

Pelco产品采用开放式系统设计方法,以及战略联盟和战略伙伴的开发方式,“合作至上”项目确保Pelco产品充分发挥全面集成的优势。

Pelco产品通过了以下认证:CE、ISO9001、UL、劳埃德船级社认证和NEMA Type 4X。

CPSE