新型 18mm RCBO DPNa vigi+ / DPNN vigi+有奖问答

 
 

友情提示:
正确回答问题并提供准确联络信息的参与者将获得一份由施耐德电气配电市场部提供的礼品。
问题答案可以在资料下载 - 《新型18mm RCBO DPNa vigi+ DPNN vigi+ 产品简介》(编号为SCDOC1405)中找到。
本次活动时间为2010年6月14日至2010年7月2日,活动面向施耐德电气配电电气事业部销售同事及授权M9分销商开放。
施耐德电气配电电气事业部终端配电产品市场部拥有对本次活动的最终解释权,恕不接受任何有关本活动的投诉。

 
下述问题为多项选择,请将您的答案写在下面对话框内

1, 为什么说 DPNa vigi+ / DPNN vigi+ 是一款开创性的产品?
 A.首次在确保产品性能的前提下实现18mm产品宽度
 B.基于高度集成的创新技术平台,断路器模块和漏电模块一体化设计,方便选型和安装
 C.剩余动作电流可调,调整范围 (30mA …3000mA )
 D.灵活接线,可适用于’下进上出’及‘上进下出’的接线方式

:  
 

2, 以下关于 新型18mm RCBO DPN vigi+ / DPNN vigi+ 技术指标表述正确的是哪几项?
 A. 分断能力:DPNa vigi+ (4.5kA )  DPNN vigi+ (6kA)
 B. 额定电流:10, 16, 20, 25 A
 C. 脱扣特性:C型
 D. 剩余动作电流及保护类型:30mA, AC类,ELE

:  
 

3, 新型18mm RCBO DPNa vigi+ / DPNN vigi+ 的卖点什么?
A. 独一无二的18mm宽度,显著减少所需配电箱位数,降低总体投资
B. 高度集成的一体化设计,方便选型及安装
C. 灵活接线,可适用于’下进上出’及‘上进下出’的接线方式
D. 剩余动作电流可调,调整范围 (30mA …3000mA )

:  
 

4, DPNa vigi+ / DPNN vigi+与施耐德电气现有DPNa vigi / DPNN vigi产品的区别有哪些?
A. 就产品宽度来说,现有产品(及目前市场上类似产品)宽度是36mm,新产品宽度只有18mm
B. 就分断能力来说,现有产品具有 4.5/6/10 kA三种分断能力选择,新产品目前提供 4.5/6 kA两种分断能力的产品;
C. 就额定电流来说,现有产品 额定电流为 2~40A,新产品目前提供10~25A额定电流的产品;
D. 就剩余电流动作保护类型来说,现有产品提供 A/AC类 ELE/ELM多种保护类型的产品选择, 新产品提供 AC类/ELE保护类型;

:  
 

5, 关于新型 18mm RCBO DPNa vigi+ / DPNN vigi+ 的接线能力表述正确的是
A. 上接线端可容纳16 mm2及以下导线
B. 下接线端可容纳 10 mm2及以下导线
C. 可实现’上进下出’或’下进上出’的接线方式
D. 可承受的额定扭矩为 上接线端:2.5 N.M  下接线端: 2 N.M

:  
 
请留下您的准确通讯地址及联络方式,以便我们邮寄礼品
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
 
:  
 Refresh Captcha