电力能源
          电力能源 logo

          电力能源 解决方案: 太阳能电站和大型楼宇光伏发电

           
           

          价值主张

          客户需求
          - 清洁能源和可再生能源的利用成为全球趋势:到 2020 年,欧洲 20% 的电力来自于可再生能源
          - 一些国家的政府提倡太阳能而不是石油能源和核能(西班牙和德国)
          - 太阳能光伏是一种灵活的能源,它是风力发电的补充
          - 太阳能可以利用沙漠地区和商业楼宇的大面积屋顶

          客户收益
          • 优化运营和投资成本- 整体解决方案可降低 15% 的投资成本
          - 运行简化和能源结构优化使成本降低 10%
          - 电能质量提高 20%
          - 更高的可用性:未来 10 年保证 99% 的设备的可用性
          • 工程实施和服务
          - 交钥匙解决方案使项目建设周期缩短 10%
          - 全型式测试系统使安装时间缩短 15%
          - 长期维护服务,确保更短的投资回报期

          方案特点
          - 专业的解决方案技术中心提供工程设计、试运行和维护服务
          - 整体解决方案包括配电系统、电能监控和管理系统
          - 预防性维护服务确保系统的高可用性
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           
           
           
           
           

          关键下载与链接

           

          解决方案相关产品


          低压配电
          • 低压配电盘
          • 低压交流和直流保护:断路器、接触器

          直流/交流变流器
          • Xantrex逆变器范围:30 - 100 - 250 - 500 kW

          低压/中压转换配电室:
          • 低压/中压油式和Trihal树脂浇注升压变压器
          • 二级中压开关柜:RM6、SM6 24kV和36kV、CAS36
          • 远程控制(RTU)Easergy T200
          • 预制配电室(Biosco)
          • 电力质量和测量:ION7650和PM800

          电网连接配电室
          • 一级中压开关柜:MCset(AIS)和CBGS(GIS)
          • 二级中压开关柜:SM6
          • 数字保护中继器(Sepam)

          监督和监测
          • HMI和PLC
          • Irio和Kerwin远程监控系统

          安全系统
          • 访问控制和安全解决方案(闭路电视):TAC和PELCO经营范围
          • 数据采集和处理系统:Vijeo CITECT

          服务:
          • 法国和西班牙的解决方案中心
          • 设计和实施:技术支持、工程、专门技术、项目管理、调试
          • 安装基本服务:安装监督、预防性/矫正性维护、备用零件、培训