在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




工业起重机:有司机室的桥式起重机与门式起重机

 

 

优化自动控制,发挥系统最大性能  
 

主要优点

此架构适合安装复杂,控制要求精确的起重机械,此类起重机所有的运行机构都使用变频器控制(起升、小车、大车)。使用集成CANopen现场总线的元器件以简化结构和安装,提高性能;同时可以在变频器上集成一块内部控制卡(IMC)提供专门的起重应用功能,以提高起重机的生产效率,降低风险。


紧凑
起重机的控制和安全功能都可以集成到ATV-IMC内部控制卡中。

快速调试阶段
• 单一的软件环境。
• 透明度:访问有FDT/ DTM的CANopen设备。
• 预定义的起重应用功能库。

简单的诊断访问
变频器的图形面板可以用于信息显示,当出现维护维修问题后会显示报警或故障信息 。

机器的开放性
• 内置以太网Modbus TCP 连接
• ATVIMC驱动控制器的网页。

Save up to 50 % in control system design and installation time
通过参考预制的CAD电控柜设计和接线图,以及完整的系统用户手册

 
 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面