在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




建筑起重机:有司机室的塔式起重机

 

 

易于安装,维护简单,提高竞争力  
 

主要优点

此架构适合安装复杂,控制要求精确的起重机械,此类起重机所有的运行机构都使用变频器控制(起升、小车/变幅、回转)。使用集成CANopen现场总线的元器件以简化结构和安装,提高性能;同时可以在变频器上集成一块内部控制卡提供专门的起重应用功能,以提高起重机的生产效率,降低风险。


紧凑
起重机的控制和安全功能都可以集成到ATV-IMC内部控制卡中。

快速调试阶段
• 单一的软件环境。
• 透明度:访问有FDT/ DTM的CANopen设备。
• 预定义的起重应用功能库。

简单的诊断访问
变频器的图形面板可以用于信息显示,当出现维护维修问题后会显示报警或故障信息。

Machine openness
• 内置以太网Modbus TCP 连接。
• ATV-IMC控制器的内置网页。

节省控制系统的设计和安装时间达50% 
通过参考预制的CAD电控柜设计和接线图,以及完整的系统用户手册。

 

架构

优化的架构
紧凑/CANopen/驱动控制器/ATV-IMC

相关功能

picto monitoring  监控数据存储(pdf,59.00KB)  wind speed 风速监控(pdf,53.68KB)
picto overload 超载控制(pdf,54.29KB)  平滑速度优化 速度优化与松绳(pdf,53.03KB)
picto overspeed 负载超速控制(pdf,58.94KB)

 

安全链解决方案
   安全链解决方案选择器 

 

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面