{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
EZD/NSC随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格和数量?
问题描述:
EZD/NSC随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格和数量?

所属产品线:
Osmart NSC; EasyPact EZD

解决方法:

EZD/NSC随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格和数量参考下图:

EZD/NSC 60/100A

EZD 160/250A NSC 160/250A

EZD/NSC

400/630A

极数 3P
4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

安装

螺丝

2(M4*60) 4(M4*60)

2(普通型S系列M4*70,

其余M4*60,漏电型均为M4*70)

4(M4*70) 2(M4*60) 4(M4*70) 4(M5*85) 4(M5*85)

接线

螺丝

6(Rating<=50A:M5*

13.5;Rating>50:M8*13.5)

8(Rating<=50A:M5*

13.5;Rating>50:M8*13.5)

6(M8*16) 8(M8*16) 6(M8*16) 8(M8*16) 6(M10*27.5) 8(M10*27.5)



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: