问题描述:
NSX-DC直流断路器的最大工作电压和最小工作电压是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX-DC适用于24V到750V DC的系统,详情如下:
产品名称及极数 | NSX100-250 DC | NSX400-630 DC (3P/4P) | |
NSX100-160 DC(1P/2P/3P/4P) | NSX250-DC(3P/4P) | ||
最大工作电压 | 1P:250V DC | 3P/4P:750V DC | 3P/4P:750V DC |
2P:500V DC | |||
3P/4P:750V DC | |||
最小工作电压 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
是否有帮助?